Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

F44WSCSS_FTWW4X_SwvlNpl, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Swivel Nipple, F44WSCSS Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Drehnippel, Durchführung aus Edelstahl

Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles. Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.