Kleiner ABS-Klemmenkästen, DABP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kleiner ABS-Klemmenkästen, DABP
Die ABS-Klemmenkasten-Baureihe DABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub nicht in den Klemmenkasten eindringen können. Dadurch werden das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden.
Industrie-Standards
CE
UKCA
GOST
IP
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.
- Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.
- Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.
- Temperaturbeständigkeit: -40° bis + 60°C.
- Entflammbarkeit: UL 94 HB.
- Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben und Blindstopfen in Polyamid.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Spezifikationen
| Material | ABS |
| Farbe | Hellgrau |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.