Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Side top frames Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Obere Seitenwände für Schaltschränke, MCUP

Der zusätzliche Bereich, der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffen wird, wird durch diese Platten verschlossen, um die Schutzart aufrechtzuerhalten und den Zugang zu dem zusätzlichen Bereich zu beschränken.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.05in
Dicke 1.35mm
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.