Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Side panels aluminium Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Seitenpaneel Aluminium, SPMA

Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.08in
Dicke 2mm
Material Aluminium
Farbe Hellgrau
Oberfläche Mühle
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Video
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.