Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

IEC Seismic Kit Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4

Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Verzinkter Stahl
Kompatible Gehäusebreite 23.62in min
Kompatible Gehäusebreite 600mm min
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.