Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 REDUCER; 18450; F44LRE22; 18690; F66LRE44; 18890; F126LRE44; 18900; F126LRE66; 19380; F88LRE66 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Reduzierstück, Einlege-Scharnierabdeckung

Das Reduzierstück mit Einlege-Scharnierabdeckung ermöglicht die Beibehaltung der Einlege-Funktion beim Reduzieren auf eine kleinere Kabelkanalgröße.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.