Steckdose mit integrierter Sicherung, LPS
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Steckdose mit integrierter Sicherung, LPS
Einfach auf einer DIN-Schiene zu montierende Steckdose für den Anschluss von externen Geräten.
Industrie-Standards
cULus_UL listed
CE
GOST
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Steckdose für DIN-Schienen-Montage. Druckklammer für leichten Einbau und schnelle Anschlüsse.
 - Abmessung: 92 × 62 × 48 mm.
 - Anschluss: 3 Druckklemmen für Litzen und Starrdraht 0.5 - 2.5 mm². Integrierte Sicherung 6.3 A, 5 × 20 mm.
 - Oberfläche: Hellgrau.
 - Material: Kunststoff UL94V0.
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau | 
| Material | Kunststoff | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
| Oberfläche | Glatt | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.