Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PWA6000 Wire Processing Center Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kabelbearbeitungszentrum

Wire Processing Center optimizes the production of wires reducing the processing time up to 75%. The PWA6000 fully automates the cutting to length, stripping, crimping, marking and bundling of the wires boosting productivity and ensuring consistent and precise quality. The machine has an internal, automated wire feeding with 12 spools for different wires(4 external and 8 internal) that reduces the switching time. An external accessory is available for storage of additional wires that can feed the machine without using the internal spools reducing the switching times. The machine places the ferrules on both sides and marks the wires. The finished wires are bundled on adhesive tapes, in a predefined order, to optimize order picking. The fully automated process of prefabrication wires optimizes the panel wiring process and thereby reduces costs.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.