Persönlicher Verdrahtungsassistent
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Persönlicher Verdrahtungsassistent
The Personal Wiring Assistant, PWA2000 revolutionizes wiring productivity at your facility. Compared to traditional wiring methods, the Personal Wiring Assistant delivers the right wire, when you need it, in a fraction of the time. Instead of workers spending hours prepping wire for installation, automated wire prep can now be done at the same time as install, saving time and money.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Adern werden exakt abgelängt und, falls gewünscht, mit Endhülsen versehen.
- Die Maschinensoftware visualisiert und erleichtert die Verdrahtung von Komponenten.
- Optionale Schilder mit Zielbezeichnungen an den Aderenden vereinfachen die Zuordnung von Anschlusspunkten.
- 400–500 Adern/Stunde
- AWG 20-5 (0,5–16,9 mm²)
- Dfferent label printers (optional)
- Single inlet wire feeder
- An external accessory is available for storage of finished wires and transport to the panelshop
- This accessory has a screen to visualize the panel wiring by providing the source and targetplus the routing in the panel
- Interface for projects generated with almost all available CAD and E-planning systems in themarket can be processed directly on the machine software, using .CSV or .XLS files
- Ferrules are optional, wires can also proceed without ferrules
- Machine can cut isolation for easy removal of wire isolation
- Wires can be feed from different cable batch containers
- Rated voltage 110-240V 1~ 50/60 Hz
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.