Teilhöhen-Schwenkrahmen, SFCP
Teilhöhen-Schwenkrahmen, SFCP
Ein Schwenkrahmen in Teilhöhe für 19"-Geräte, der zusätzlichen Einbauraum für diese Geräte sowie bei Öffnung einen Zugang von hinten zu den eingebauten Komponenten und Geräten bietet.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Der Teilhöhen-Schwenkrahmen für 19" Komponenten mit Links- und Rechtsanschlag kann in Standschränke und Wandgehäuse eingebaut werden. Die steifen, S-förmigen Rahmenprofile haben vorne und hinten eine 19" Lochrasterung. Der verzinkte Rahmen gewährleistet die unmittelbare Erdung der eingebauten Komponenten. Der Standardöffnungswinkel beträgt 125 - 155°.
 - Schließung: Ein 3 mm DIN Doppelbart Schloss.
 - Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
 - Verpackungseinheit: 1 Schwenkrahmen mit Scharnieren.
 - Montagemöglichkeiten: Zum Einbau in Wandgehäuse sind SFBP Montagestreben in Verbindung mit den Montageprofilen AVB erforderlich, für den Einbau in Standschränke nur die SFBP Montagestreben. Zur Tiefenanpassung sind CLPK-Profile zu verwenden.
 
Spezifikationen
| Dicke | 2mm | 
| Dicke | 14ga | 
| Material | Baustahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
        Mandatory
      
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.