Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

MCSS-HP Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Anreihversion aus Edelstahl eintüriger Schrank, MCSS-HP

Die MCSS-HP-Baureihe von anreihbaren Edelstahl-Schaltschränken mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 bietet einen höheren Schutzgrad für Geräte und Komponenten, der ihre Lebensdauer verlängert und ihre Wartungskosten senkt, falls die Schränke in rauen Umgebungen mit schweren Bedingungen installiert sind. Diese neuen Schaltschränke fallen unter die Schutzart IP 66, sogar wenn sie mit den Standardhalterungen aneinandergereiht werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4X, 12, 13

IP66

IK10

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Gehäusestärke 1.5mm
Türstärke 2mm
Türstärke 14ga
Gehäusestärke 16ga
Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Leistungen
Ressourcen Video
IP66

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.