Transportösen | Schaltschränke, LE


Transportösen | Schaltschränke, LE
Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schranks.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: M12 -Gewinde, werden direkt auf die Eckstücke des Schrankrahmens montiert. Entsprechen den Hebevorschriften nach DIN 580.
- Max. Traglast: 3400N je Transportöse, mit maximalem Winkel von 45°. Bitte beachten Sie die nVent HOFFMAN Hebe-Anleitungen.
- Verpackungseinheit: 4 Stück.
Spezifikationen

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.