Isolierte Montageplatte, UMPP-C


Isolierte Montageplatte, UMPP-C
Dies ist eine leicht zu montierende Montageplatte, die einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank verhindert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Isolationsmontageplatte für UCP/UCPT-Wandgehäuse.
- Material: Isolierstoff, Hartpapier 5 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Spezifikationen
Dicke | 0.2in |
Dicke | 5mm |
Material | Hartpapier |
Oberfläche | Mühle |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.