Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Horizontal support for busbar support MSHS Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Horizontal support for busbar support MSHS, MSHSI

This horizontal support, MSHSI, enables mounting of the busbar support, MSHS, in a horizontal position. Horizontal copper connections for incoming or outgoing cables can then be made easily.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.