Scharniere, SSTBH


Scharniere, SSTBH
Die Abdeckung kann schnell geöffnet werden, und bei Verwendung von Klemmenkästen mit Scharnieren wird das Risiko eines Verlusts eliminiert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel per Scharnier geschlossen werden. Bearbeitung des Gehäuses nötig.
- Material: Edelstahl
- Verpackungseinheit: 2 Scharniere mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.