Heizgeräte für Gefahrenbereiche, DAHHL


Heizgeräte für Gefahrenbereiche, DAHHL
Designed for hazardous locations where electronic components require protection from cold freezing temperatures, condensation and corrosion.
Industrie-Standards
ATEX, IECEx
II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C
NEC CSA us
Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G
Details
Ressourcen
Merkmale
- 50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available
- Provides freeze protection down to -76 F / -60 C
- Conductive and Convection heating types available
- 50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment
- 200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current
- Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.