Handgriffe, UDH-C


Handgriffe, UDH-C
Dieser Schwenkhebelgriff sorgt dafür, dass der Schrank leicht geöffnet werden kann, und er verhindert durch verschiedene Verriegelungsoptionen einschließlich Vorhängeschlössern den Zugriff durch unbefugtes Personal.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Schwenkhebel an Stelle des Standardschlosses der UCP/UCPT Wandgehäuse. Für Schwenkhebel UDH2C und UDH3C sind Ausbrüche erforderlich. UDH1C wird mit 2 Schlüsseln geliefer.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Spezifikationen
Farbe | Schwarz |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Strukturiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.