Gasfeder, MPGR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gasfeder, MPGR
Die Gasfeder MPGR ist für alle Standardpulte geeignet. Die Gasfeder trägt das Gewicht des Deckels, sodass Sie beim Zugriff beide Hände frei haben.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Gasfeder, die als Ersatz für das Standardscharnier der Ablage dient. Für alle Standardkonsolen geeignet.
- Verpackungseinheit: 2 Gasfedern inklusive Montagezubehör.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Spezifikationen
| Farbe | Schwarz |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.