Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Heizlüfter mit Thermostat, ECR

Das Hochleistungsheizgerät ECR mit integriertem Thermostat und einer Heizkapazität von 550 Watt verteilt die im Gehäuse erzeugte Wärme gleichmäßig mit einem Lüfter, sodass Hitzepunkte vermieden werden können. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden. Das bereits integrierte Thermostat spart Platz im Gehäuse und reduziert die Installationszeit im Vergleich zu einem separat montierten Thermostat.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.