Montageplatte, 200x300, Galvanisiertes Stahlblech
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatte, 200x300, Galvanisiertes Stahlblech
Katalog-Nr.: OMP2030E
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Klemmenkastens beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Stahl-Montageplatte für OABP-/OPCP-Klemmenkästen.
- Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Produktmerkmale
to
of
Page
of
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.