Tülle klein 4–5 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tülle klein 4–5 mm
Katalog-Nr.: CCFGS13
CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Ressourcen
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety
- Everything mounted from the outside of the enclosure
- The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options
- The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work
- No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided
- The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444
- For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays
- The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable
- The CCFGS is first plased around the cable and then inserted into the cable gland
- Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.