Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

STAINLESS STEEL FEED-THROUGH WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ELBOW; 15450; F44WE90SS; 15590; F66WE90SS Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

90-Grad Winkelstück, Durchführung aus Edelstahl

Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Nr. 2B
Material Edelstahl 304
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.