Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

DDK Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Zeichnungsablage, DDK

Diese Zeichnungsablage bietet eine stabile Oberfläche und kann als temporärer Arbeitsplatz, für Dokumente, für einen Computer und für Messgeräte verwendet werden. Die Ablage kann bündig am Rahmen weggeklappt werden, und der Winkel ist einstellbar.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 1.35mm
Dicke 18ga
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.