Kunststofftürträger, DPSL
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kunststofftürträger, DPSL
Diese Türstütze sorgt dafür, dass die Schranktür bei schweren Lasten und/oder Installation auf unebenem Boden ordnungsgemäß geschlossen wird, wodurch der Schutzgrad beibehalten wird.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Hilft, Türen bei unebenem Boden mittig auszurichten und ermöglicht einfacheres Schließen und Positionieren bei der Montage schwerer Lasten (z. B. Kühlgerät). Wird direkt am Türrahmen unten oder oben an der Tür montiert. Äußerst empfehlenswert bei Montage von 30 kg schweren Lasten an der Tür.
- Verpackungseinheit: 2 Kunststoffträger mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.