Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

DIN rails Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

DIN-Schienen, PP

Eine DIN-Schiene, die zugeschnitten werden kann. Sie erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Verzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Bohrlochanzahl 18
Lochdurchmesser 0.2in min
Lochdurchmesser 5.2mm min
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.