DIN-Schienen | Stromverteilung, MSDR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
DIN-Schienen | Stromverteilung, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Nach Größe zuschneidbare DIN-Schiene, sofort montierbar. Das vereinfachte Design der Seitenwände erleichtert die Beschaffung und verkürzt die Montagezeit.
- Material: Galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 5 Stück.
- Montagemöglichkeiten: Zur Verwendung mit modularen Systemen.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Spezifikationen
| Oberfläche | Verzinkt |
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.