Abdeckplatte mit DIN-Ausbrüchen, UFCP-D
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Abdeckplatte mit DIN-Ausbrüchen, UFCP-D
Diese Polyester-Frontabdeckung verfügt über Ausschnitte für modulare Bauteile und muss nicht bearbeitet werden. Elektrische Anschlüsse und Kabel sind geschützt, sodass Operationen im Außenbereich sicher durchgeführt werden können.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Vordere Abdeckplatte mit Ausschnitten für DIN-Bauteile Abstand zwischen UFCP und Schranktür: 39 mm; 49 mm für UCP750 und höher Umkehrbare Montageposition, um den Abstand zwischen UFCP und Schranktür um 30 mm zu vergrößern. Der Montagerahmen mit DIN-Schienen UMFxxxx ist separat erhältlich.
- Material: Polyester.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: Abdeckplatte, Stützwinkel, 1 Verschluss mit Vierteldrehung und Montagematerial.
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Polyester |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.