Compartments for plug-in connection | Stromverteilung, MSCP


Compartments for plug-in connection | Stromverteilung, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 1 piece with mounting material.
Spezifikationen
Dicke | 0.08in |
Dicke | 2mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.