Bracket measuring trafos | Stromverteilung, MSCEP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Bracket measuring trafos | Stromverteilung, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Verpackungseinheit: 1 piece with mounting material.
Spezifikationen
| Dicke | 0.08in |
| Dicke | 2mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.