Luft/Wasser‐Wärmetauscher, BLU
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Luft/Wasser‐Wärmetauscher, BLU
Industrielle Luft-Wasser-Wärmetauscher leiten die Wärme aus Schaltschränken ab, indem sie gekühlte Flüssigkeit verwenden, was eine zuverlässige und wartungsarme Option zur Schaltschrankkühlung darstellt.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl
- Innentemperaturbereich: +20 °C bis +60 °C
- Umgebungstemperaturbereich: +1 °C bis +60 °C | +1 °C bis +70 °C
- Verpackungseinheit: 1
Spezifikationen
| Kabellänge | 3m |
| Bemessungsfrequenz | 50 – 60Hz |
| Material | Verzinkter Stahl |
| Schutzart | IP55 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technische Spezifikation
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.