FTCB Flachlitze in Spule, verzinntes Kupfer


FTCB Flachlitze in Spule, verzinntes Kupfer
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet
- Nicht magnetische Materialien
- Verzinnte Oberfläche sorgt für diebstahlsicheres Erscheinungsbild
Spezifikationen
Drahtdurchmesser | 0.01" |
Drahtdurchmesser | 0.15mm |
Material | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.