FS Abstandsklemme
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FS Abstandsklemme
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Stellt Träger für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte umflochtene Leiter, ohne die Isolierung zu beschädigen
- Sichert den korrekten Abstand für eine optimale Kühlung
- Unterstützt bis zu vier Leiter parallel
- Einfache Installation
- Abstandhalter sind halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB |
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.