EC35 Erdungsanschluss
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EC35 Erdungsanschluss
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Sehr kompakte Klammer zur Verbindung der Kabelleiter mit der Erdungsverteilerschiene, ohne zu bohren
- Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt
- Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden
- Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden
- Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt
- EAC-konform
- RoHS-konform
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.