Befestigungsplatte für das Schienennetz für vorgebohrte Löcher
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Befestigungsplatte für das Schienennetz für vorgebohrte Löcher
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Zur Verwendung mit in das Schienennetz gebohrten Löchern und der Befestigung mit den Anlagen
 - Optimierte Installation in Kombination mit den nVent ERICO Schienenklammern und den speziellen Schienen der nVent ERICO Schienenheizung
 - Ermöglicht die Befestigung der nVent ERICO Schienenheizung für eine reduzierte Wartung und erhöhte Sicherheit auf den Gleisen
 - Lässt sich an verschiedene Schienenprofile anpassen
 
Spezifikationen
| Material | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | 
Broschüre
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.