Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERICO Einlege-Erdungsklemme Hammerlock

Der nVent ERICO Einlege-Hammerlock bietet eine einfach zu installierende mechanische Verbindung von Erdungsleitern mit Erdungsstangen. Durch das schlanke, hochleitfähige Kupferdesign ist eine niederohmige Verbindung möglich. Da keine Leiter durch den Verbinder geführt werden müssen, ist die Lösung sehr anwenderfreundlich. Durch die robuste Bauweise der Verbinder ist eine hervorragende Haltbarkeit über viele Jahre hinweg gewährleistet, auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Die Installation des nVent ERICO Einlege-Hammerlocks ist unkompliziert, egal ob bei einem bestehenden Erdungsnetz oder bei der Installation neuer Leiter an Erdungsstangen. Sparen Sie Zeit und Geld bei Installationen mit Ihren Experten für Erdung und Potenzialausgleich.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL
  • UL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent ERICO Lay-In Hammerlock Ground Clamp

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen