nVent ERICO Ericontact Einsteckwerkzeug Handbuch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Ericontact Einsteckwerkzeug Handbuch
Details
Ressourcen
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Zum Einsetzen von nVent ERICO Ericontact Schienenkontakten einfach und doppelt
- Verpackt in einer Toolbox für sichere und komfortable Handhabung
- Inklusive zwei MDRL (715215) Dorne für 19 mm nVent ERICO Ericontact
Spezifikationen
| ERICO ERICONTACT Schienenkontakte | Erforderliche Teile | |
| 8 mm | MDRL8ADP (715218) Dornadapter und MDRL8 (715216) Mandrel | Separat bestellen |
| 13,5 mm | MDRL135ADP (715219) Dornadapter und MDRL135 (715217) Mandrel | Separat bestellen |
| 19 mm | MDRL (715215) Mandrel | Enthalten |
| 22 mm | PSKECMB (715596) Einschub Kopfplatte | Separat bestellen |
Broschüre

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.