Kabelklemme für Erdungsstab


Kabelklemme für Erdungsstab
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Einzigartiges Design des Stanzkörpers bricht nicht, da die mechanischen Kräfte erhöht werden
- Edelstahlgewinde werden bei Überspannung nicht abisoliert
- Einzigartiges Innenprofil bietet eine Auszugslast, die mehr als das Vierfache der UL® 96-Anforderung beträgt
- Kennzeichnung nach UL® 96
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.