ESE Tester, I-Serie
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        ESE Tester, I-Serie
Der nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Tester der I-Serie wurde entwickelt, um den ordnungsgemäßen Zustand aller nVent ERICO System 1000 ESE-Klemmen, SIXXi-Modelle, schnell zu testen. Leicht erkennbare, farblich kodierte Testergebnisse werden in dem geschlossenen Tester angezeigt, der mit einer Standard-9-Volt-Batterie betrieben wird. Bei einem Batterieausfall zeigt ein intermittierendes Signal an, dass ein Batteriewechsel erforderlich ist – so werden Ausfallzeiten und kostspielige Ausfälle vermieden. In Verbindung mit der Teleskopstange für den nVent ERICO ESE-Tester können·Sie die ESE-Fangeinrichtung bis in 10m Höhe·erreichen.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Leicht und tragbar
- Mobiles Testgerät misst schnell den Stromkreis der ESE-Fangeinrichtung mit Impulsen
- Farblich kodierte Leiterkabel zum Anschluss an die ESE-Fangeinrichtung
- Enthält zwei Auslöseklammern für einen sicheren Sitz an der ESE-Fangeinrichtung
- Blinkende, farblich kodierte LED-Anzeigen der Testergebnisse der ESE-Fangeinrichtung
- LED-Bildschirm zeigt den Zustand des Akkus an und erinnert daran, wenn der Akku ausgewechselt werden muss
- Reaktionszeit von ca. sechs Sekunden für eine stabilisierte Messung
- Extrem einfache Bedienung: verbinden – drücken – halten – ablesen
- Inklusive Hartschalenkoffer für weiteren Schutz
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.