„Early Streamer Emission“-Fangstange für ER-Serie der Mastadapter
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
„Early Streamer Emission“-Fangstange für ER-Serie der Mastadapter
Details
Ressourcen
Merkmale
- INTCPTSIIER1 verbindet die nVent ERICO System 1000 Fangeinrichtungen mit dem oberen Abschnitt der ER-Masten aus Edelstahl
- INTCPTSIIER2 verbindet die nVent ERICO System 1000 Fangeinrichtungen mit dem mittleren Abschnitt der ER-Masten aus Edelstahl
Spezifikationen
| Material | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |
Broschüre
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.