Flugzeugerdung Klammer
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Flugzeugerdung Klammer
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Passt auf Erdungsstäbe bis zu 3/4" Nenngröße und nVent ERICO Flugzeug-Erdungsaufnahmen B165 und B166
- Gussaluminiumkonstruktion mit beschichteten Stahlbacken
- Luftfahrtindustrienorm zum Anschluss und zur Erdung von Flugzeugen und Tankfahrzeugen
- Ideal für den Anschluss von Fahrwerken, Masten, Erdungskugeln, Erdungsstäben und anderen gekrümmten, unlackierten Oberflächen
- Erfüllt Mil Spec M83413/7-1
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.