nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial, F20, 32
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial, F20, 32
Katalog-Nr.: 32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium
- Hauptsächlich für Erdungs- und Kontaktierungsanwendungen eingesetzt
- Schweißmaterial befindet sich oben im Rohr und Ausgangsmaterial unten im Rohr
- Verpackung nach Größe in Kunststofftuben mit Klarsichtkappen
- Tuben in Kunststoffboxen mit Metallscheiben verpackt
- Jede Schweißverbindung verwendet eine einzelne Scheibe
- Nicht explosiv
- Keine Selbstentzündung möglich
- Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Katalog
Sicherheitsdatenblatt
Zertifizierungen
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.