DIN-Schiene für Thermostat
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
DIN-Schiene für Thermostat
DIN rail for thermostat or hygrostat clamping.
The rail short length is convenient for fixing devices with limited footprint.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- DIN-Schiene (EN 50022) 35 / 7.5 mm mit Befestigungsmaterial-Set
- Länge 75 mm
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.