Das SPEEDWAY Kabelleitersystem ist ein marktführendes Kabelleitersytem für heutige Hochleistungskabelsysteme. Hochtechnologische Eigenschaften sind Grundlage für eine sichere Installation von Hochleistungskabeln die den normativen Vorgaben entspricht. Das robuste Design gibt dem Planer die Sicherheit, das die Niedervoltinstallation bestmöglich erfogt. Ein kleveres Design ermöglicht den Installateuren die Effizienz durch das integrierte SPEEDLOK System und die Verbindungselemente zu maximieren.Das SPEEDWAY Kabelleitersystem ist die perfekte Verbindung zwischen Leistung, Zeiteinsparung und der heute von den Installateuren geforderten Vielseitigkeit.
Merkmale
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Feuerverzinkung für herausragenden Korrosionsschutz
- Einfache Verbindungen von Kabelrinnen
- Ausgereiftes Design für herausragende Festigkeit
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Unterkategorien
Produkte | 15 Ergebnisse (59 artikel)

Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 90°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 90°-Innenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 90°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 90°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.