Plastic Cable Clamps and Clips
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 9 Ergebnisse (12 artikel)

Einfache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Einzelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.

Zweifache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.

Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler
Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung zur direkten Befestigung auf Beton. Kompatibel mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.

Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertige, nicht durchgehende Einzelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.

Zweifacher Kabelhalter mit Stecker
Gebrauchsfertige, nicht durchgehende Befestigung für mehrere Kabel für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.

Kabelhalter für Druckluftnagler
Gebrauchsfertiger, nicht durchgehender, einzelner Kabelhalter für Beton, der mit einer gas- oder batteriebetriebenen Nagelpistole installiert werden kann. Zwei können zusammengeschnappt und mit nur einem Nagel an der Struktur befestigt werden.

Kabelklammer
Einteilige Kabelklemme, die so konstruiert ist, dass sie sich um das Kabel wickelt, um es zu stützen und von Hand direkt in ein Loch mit 6 mm Durchmesser einzuführen.

Abstandsmontagesockel für Kabelklemmvorrichtung
Versetzte Montagebasis für Kabelklemme, um zu vermeiden, dass das Kabel in direktem Kontakt mit der Struktur steht. Kann in zwei verschiedenen Richtungen installiert werden und ermöglicht mehrere Versatzabstände.

Kabelbinder mit Stecker
Kabelbinderhalter für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann. Ideal zur Befestigung von Kabelbündeln.