Kabel/Kabelschutzrohr
Produkte | 70 Ergebnisse (330 artikel)

Flexibles Kunststoffrohr und Rohrschelle
          Innovatives Sortiment an Klemmen in mehreren Größen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.
        

Druckeinsatz für Blechmetall
          Innovative strukturelle Befestigung zum Eindrücken für die Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die von Hand in jedes Loch mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm auf Blech oder anderen Befestigungselementen eingebaut werden können.
        

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss
          Einfache Handhabung, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.
        

Befestigungsclip für Kabelgitterrinne zum Nachrüsten

Kabelrinne mit Flanschklipp zum Aufschlagen
          Hochwirksames Mittel, um den Platz innerhalb eines Stahlträgers zu nutzen, um Niederspannungskabel zu tragen und zu schützen.
        

HSC Kabelklipp
          Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einer Trapezdecke zu befestigen.
        

J-CT C Pfettenklipp mit Kabelbinderhalter
          Effektive Möglichkeit, um Kabel an einer C-Pfette zu verlegen.
        

SCD Snap Clip Adapter für Metalldecken mit Schwalbenschwanzprofil
          Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.
        

C-EU Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Flachprofilen
          Wirksame Mittel zur Verlegung und Sicherung mehrerer Kabel zu Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren und die Komponenten sind integriert, um Probleme im Zusammenhang mit losen Teilen zu vermeiden.
        

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, innen
          Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen.Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.
        

Lackschutzplatte für C-Klammer
          Lackschutzplatte für die C-Klammer zum Schutz von Lack und anderen Oberflächen vor Kratzern.
        

H-MSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, seitliche Montage
          Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.