EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket
EuropacPro rear angle for Textile EMC Gasket, out of Aluminum extrusion with etched surface. Rear hood cannot be mounted simultaneously.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Required for rear shielding
- Also useable at the front if you use a depth-adjustable 19" support bracket
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.