EuropacPRO EMC Shielding Kit Front/Rear Panel to Horizontal Rail
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO EMC Shielding Kit Front/Rear Panel to Horizontal Rail
The contact strip clips onto the horizontal rail and makes the contact to front or rear panel.
Details
Ressourcen
Merkmale
- The EMC contact strip is clipped onto the horizontal rail and forms a conductive link to front or rear panel
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.