Wandbefestigungslaschen, UWMB


Wandbefestigungslaschen, UWMB
Der Schrank kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Montagewinkel für die Wandmontage von UCP-Schränken. Erzeugt einen Abstand von 20 mm zwischen Schrank und Wand.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.