Thermoelektrische Kühler


Thermoelektrische Kühler
Thermoelectric Coolers minimize downtime and component loss by removing heat around critical components within an enclosure. These compact, low-profile coolers using the Peltier effect allow for cooling of small indoor and outdoor enclosures. No condensers, compressors or filters are required making it a reliable solution for demanding low-maintenance environments and low noise.
Operates on the Peltier effect for cooling or heating
Industrie-Standards
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Details
Ressourcen
Merkmale
- Filterloses Design reduziert den Wartungsaufwand
- Teileinbau
- Operates on the Peltier effect for cooling or heating
- Contains no refrigerant, making it earth friendly
- Compressor-free air conditioning for demanding indoor and outdoor applications
- Prewired with simple terminal block for easy wiring connections
- Shrouded and unshrouded models included in standard packages
- Operating temperature range -40 C (-40 F) to 55 C (131 F)
- DC Powered operation for 24V and 48V applications
- Low profile design allows for mounting vertically and horizontally on any enclosure to avoid interference with internal components
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.