Universal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, WO60


Universal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, WO60
Universal-Sammelschienenadapter mit beweglichen Befestigungsschienen.
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
DNV-GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliger Universal-Sammelschienenadapter 200 bis 250 A, mit beweglichen Befestigungsschienen mit M4-Gleitmuttern für sichere Montage der Schaltgeräte.
- Nennspannung: 690 V.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Verlustleistung bei 80% Last: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: CSA, UL, GL DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.